BRIDES DE SERRAGE POUR SOUDAGE, ASSEMBLAGE ET FERMETURES - SÉRIE 345
Les brides à souder Destaco de la série 345 sont conçues pour les applications de soudage ou de vissage à n’importe quel endroit de la barre de montage et comprennent une broche à tige pivotante M10 ainsi qu’un mors coulissant modèle 345-G avec broche. Les applications communes pour ces brides de serrage comprennent les dispositifs de soudage, les dispositifs d’assemblage, les systèmes de fermeture pour portes, couvercles et capots.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel