PINCES MANUELLES LINÉAIRES À COURSE VARIABLE AVEC MONTAGE DE BASE DE STYLE BLOC - SÉRIE F
Les pinces droites à action linéaire à course variable de la série F de Destaco se caractérisent par une capacité de préhension, une grande capacité de charge et sont dotées d’un joint racleur qui permet d’empêcher la contamination du mécanisme de serrage. Le boîtier en aluminium permet d’obtenir une unité au poids réduit, tandis que la base en bloc fournit de nombreuses options de montage.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel