PINCES À ACTION LINÉAIRE À COURSE VARIABLE

FL Series

PINCES MANUELLES LINÉAIRES À COURSE VARIABLE AVEC MONTAGE SUR BRIDE FRONTALE - SÉRIE FL

Les pinces d’action en ligne droite à course variable Destaco de la série FL sont utilisées pour des applications dans lesquelles les épaisseurs des pièces et leurs tolérances varient. Ces pinces sont adaptées au serrage entre les montants et dans les espaces vides difficiles à atteindre. Le design compact et les divers types d’opérations permettent l’utilisation de pinces linéaires dans les fixations pour la production de masse, ainsi que pour des pièces uniques. Les modèles FL se caractérisent par un type de montage sur bride frontal et peuvent être commandés à une ou deux mains.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
Back to Top