PINCES À ACTION LINÉAIRE À COURSE VARIABLE

G Series

SERRAGES LINÉAIRES À COURSE VARIABLE AVEC MONTAGE PAR TROUS TRAVERSANTS - SÉRIE G

Les pinces à ligne droite à course variable de la série G de Destaco sont utilisées dans les applications où les épaisseurs et les tolérances des pièces varient. Ces pinces sont adaptées au serrage entre les montants et dans les espaces vides difficiles à atteindre. Le design compact et les divers types d’opérations permettent l’utilisation de pinces linéaires dans les fixations pour la production de masse, ainsi que pour des pièces uniques. Les modèles G sont dotés d’un type de montage à trou traversant et peuvent être actionnés avec une ou deux mains.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
Back to Top