Des solutions d'outillage simples prêtes à l'emploi à l'installation facile sont plus avantageuses pour les utilisateurs du marché croissant des robots
Auburn Hills, Michigan (27 février 2023) – DESTACO a le plaisir d'annoncer la disponibilité d'une solution d'outillage pour cobot conçue afin de simplifier la sélection des outils et d’éliminer le travail de conception d'une intégration pour les applications utilisant des robots ou des cobots à petite charge utile dans leurs opérations. La grande variété de solutions d'outillages est conçue pour les applications de préhension, de palettisation, d'entretien des machines, de changement d'outils et d'extensions d'outils pour des charges utiles jusqu'à 10 kg.
« Les robots à petite charge utile se trouvent généralement dans les grandes installations de fabrication industrielle, mais leur utilisation dans la petite industrie légère et les ateliers commerciaux s’est accrue considérablement ces derniers temps grâce à l’arrivée du faible coût dans l'automatisation robotique », a déclaré Gary Labadie, directeur mondial des produits chez DESTACO. « Cette arrivée du faible coût dans l'automatisation robotique est maintenant une priorité et une solution pour les grandes et les petites installations qui doivent affronter le climat économique. »
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la croissance rapide du marché des cobots, notamment l'augmentation des taux d'inflation, les coûts de personnel, les pénuries de personnel ainsi que son roulement excessif. Les faibles coûts de démarrage pour les nouveaux entrants dans l'industrie de l'automatisation et une durée de retour sur investissement (RSI) relativement courte pour un système de cobot, pouvant atteindre seulement de 8 à 12 mois, rendent les solutions d'outillage de DESTACO attrayantes pour les utilisateurs.
DESTACO a conçu ses solutions d'outillages pour cobot en visant la simplicité et la facilité d'utilisation avec une disponibilité prête à l'emploi via des kits qui incluent tous les accessoires sélectionnés par l'utilisateur final, ainsi que le matériel et les outils nécessaires à l'installation, ce qui limite le recours à un ingénieur d'application. Toutes les solutions d'outillages sont compatibles avec les cobots munis d’un gabarit de montage en bout de bras ISO 9409-1-50-4-M6. Des plaques de robot et d'outils vierges sont proposées pour ceux qui souhaitent utiliser leurs propres gabarits de montage.
Une des fonctionnalités remarquables de la gamme d'outils pour cobots de DESTACO sont les préhenseurs d'extrémité Microtool qui offrent au cobot des fonctions de palettisation. Les utilisateurs qui connaissent la longueur, la largeur et le poids des emballages à soulever et à transférer peuvent facilement sélectionner le type de kit de palettisation et la taille de ventouse prédéterminée nécessaires à l'application, ce qui élimine le travail de conception d'un outil avec des kits prêts à l'emploi.
Les autres solutions d'outillages pour cobot proposées par DESTACO incluent notamment :
· Base de déplacement rapide CB-200 : elle permet de déplacer le cobot d'un poste de travail à un autre sans devoir le reprogrammer.
· Préhenseur à dépression ARV-C : il peut prendre et déplacer le produit au moyen d’une seule conduite d'air avec un générateur de dépression à libération automatique, il est disponible en neuf tailles et formes.
· Préhenseur magnétique MG : disponible en deux tailles, il permet la prise de matériaux ou de composants ferreux avec une conduite d'air pneumatique.
· Plateau d'outils MultiMount : il peut recevoir jusqu'à cinq outils différents sur le poignet du cobot via diverses plaques de montage d'outils et plusieurs longueurs d'extension.
· Entretien de machine MultiMount : il peut recevoir deux préhenseurs ou deux outils pour les applications d'échange de pièces des centres d'usinage CN, il comprend des plaques de montage vierges, ISO-9409-50 et DirectConnect.
· Extension d'outil MultiMount : elle étend la portée du bras du cobot au-delà de ce que la longueur et la portée standard du cobot peuvent atteindre. Plusieurs plaques d'outils et longueurs d'extension sont disponibles.
· Palettisation MicroTool : des kits prêts à l'emploi pour manipuler des cartons larges de 160 à 750 mm et longs de 260 à 900 mm pesant moins de 10 kg.
· Changeur d'outils manuel TC1 : il permet à l'utilisateur de changer les outils d’un cobot rapidement et avec répétabilité, il dispose de passages électriques et pneumatiques.
· Arbre de stockage d’outils : il stocke et organise jusqu'à six outils de cobot d’une façon sûre et en toute sécurité, il offre un réglage de trois hauteurs d'arbre différentes.
Pour en découvrir davantage sur les nouvelles gammes d’outillages pour cobot de DESTACO ou nos solutions haute-performance d'automatisation, de maintien de pièces ou de télémanipulation, veuillez-vous rendre sur https://www.destaco.com/fr/robotic-tooling/cobot-solutions.html
Présentation de DESTACO
Société du groupe Dover Corporation, DESTACO est l’un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de solutions haute performance dans les secteurs de l'automatisation, du maintien des pièces et de la télémanipulation. L'entreprise sert des clients issus de marchés divers, parmi lesquels l'automobile, les biosciences, les produits de grande consommation, l’industrie, l’aéronautique et le nucléaire.
Fondée sur un héritage de plus de 100 ans, DESTACO offre une palette complète de produits conçus pour orchestrer des solutions de mouvement, de positionnement et de contrôle précises qui stimulent la productivité et la disponibilité des fabricants du monde entier. La famille des produits DESTACO regroupe des marques leaders du secteur, comme les brides de serrage manuel, les serrages pneumatiques et les préhenseurs Destaco, les indexeurs Camco™ et Ferguson™, les préhenseurs Robohand™, et les ports de transfert et manipulateurs CRL™.
DESTACO est basée à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. Elle compte plus de 800 salariés répartis sur 13 sites et dans 9 pays, en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez plus d'informations sur destaco.com.
DESTACO fait partie de Dover Corporation, fabricant mondial et fournisseur de solutions aux activités diversifiées, affichant un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards de dollars. Nous fournissons des équipements et des composants novateurs, des consommables, des pièces de rechange, des solutions logicielles et numériques, ainsi que des prestations d'assistance, par le biais de cinq divisions opérationnelles : Produits d'ingénierie, énergie et carburant propres, imagerie et identification, pompes et solutions de processus, technologies climatiques et durables. Dover associe son échelle mondiale et sa souplesse opérationnelle pour être à la pointe des marchés que nous servons. Reconnue depuis plus de 65 ans pour son esprit d'entreprise, notre équipe est constituée de plus de 25 000 employés à l'esprit d'initiative, qui collaborent avec nos clients pour repousser les limites du possible. Dover a son siège social à Downers Grove, dans l'Illinois, vous pouvez trouver des informations complémentaires sur dovercorporation.com.