Préhenseurs électriques parallèles à 2 mors testées pour plus de 20 millions de cycles - Série DPE

Visiter les games produits:
Série DPEVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)2.52
Détails techniques
- Course (mm)10.0
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Optional SensorPNP or NPN
- Plage de température Standard0° à 55°C (32° à 131°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOHSP-017|OHSN-017|CABL-013|CABL-052|CABL-053
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeElectric Parallel Gripper