PINCES PARALLÈLES POUR ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS ET APPLICATIONS PICK-AND-PLACE - SÉRIE DGC-GC
Conçues pour les applications d’usinage et dans les environnements difficiles, les applications à vibrations et impacts élevés et les applications pick-and-place. La série DGC-GC de Destaco comprend des pinces robustes, de haute précision et à course longue. Haute résistance aux chocs avec conception à double verrouillage. Montage polyvalent sur la partie supérieure ou sur les côtés de la pince. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. Deux positions de détection inductive en fin de course, prises en charge. Conception avec protection pour éloigner les copeaux et autres particules.
Marchés :Aérospatiale,automobile,aliment et emballage, biens de Consommation