PINCES PARALLÈLES MINIATURES POUR SERRAGE DE PETITES PIÈCES - SÉRIE RPMC
Idéale pour les applications de laboratoire dans le domaine des semi-conducteurs et des sciences de la vie, cette pince ultra-petite est destinée aux applications à espace restreint et sa conception étanche lui permet de fonctionner dans des environnements difficiles (RPMC). Joints Viton® en option pour les applications à haute température -30 °C à +150 °C [-20 °F à +300 °F]. Pince miniature pour la préhension de petites pièces. Aucun jeu latéral grâce au système de roulement Dual V. Faible frottement et fonctionnement fluide pour une reproductibilité précise du positionnement des pièces. Création de rangées compactes de pinces avec conception supérieure de collecteurs. Des vis de précharge réglables éliminent le jeu latéral pendant toute la durée de vie de l’unité. Trous d’évent ou port de purge pour un fonctionnement dans les environnements propres/difficiles. Les unités sont lubrifiées avec de la graisse pour salle blanche et font partie de la classe 10 pour les salles blanches (RPMC).
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, industriel, biens de Consommation