Destaco Logo

Pinces parallèles

PINCES PARALLÈLES SCELLÉS POUR APPLICATIONS D'ASSEMBLAGE AUTOMOBILE - SÉRIE RP 5-10

Conçues pour les applications de presse de pièces en ligne, les applications pick-and-place de machines OEM et les applications de conditionnement. Pince de conception étanche robuste et largement employée pour l’assemblage de produits automobiles. Conception à double verrouillage pour les applications à fort impact. Partie inférieure en acier renforcé pour les applications de presse de pièces. Détection inductive de l’emplacement des mors. La force de préhension varie de 178 N [40 lbs] à 2 669N [600 lbs] et la course de 6,4 mm [0,25 po] à 50,8 mm [2,00 po].

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés

Produit
accessoires
Poids (kg)
Alesage cylindre (mm)
Course (mm)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Assistance ressorts
Longueur doigts maxi (mm)
Part Number Type
Accuracy (±mm)
Product Group
CAD Configuator ID
Longueur (mm)
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0020.1325.46.4NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1031.7
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0020.1325.46.4NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1031.7
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0020.1325.46.4NonNongrippingOptionnel76Base0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1031.7
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0020.1325.46.4NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1031.7
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Base0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4
OISN-019OISP-019CABL-010CABL-013OFSV-001OFSV-004OSMK-0010.0819.14.1NonNongrippingOptionnel76Configured Part0.032-jaw-parallel-grippersrp-5_1025.4