Destaco Logo
Default Image

RP-5-FS - Parallel Gripper, Double Wedge, Failsafe

Visiter les games produits:

Série RP5-10

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)36.50
  • Largeur (mm)28.575
  • Longueur (mm)25.400
  • Poids (kg)0.08
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Course (mm)4.1
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-001
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]