Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Sheet Metal Grippers
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Systèmes de préhension
Pinces pour tôles métalliques (groupe)
Pinces pour Atelier de Presse - série 84A2
84A2X170000000
84A2X170000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
207.0
Poids (lb)
1.32
Alesage cylindre (mm)
25
Poids (kg)
0.6
Force de serrage (N)
920.0
Type de produit
Pince en tôle
Taille alimentation
M5
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Gammes de produits
84A2
PublishedDate
1674153643000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
30
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top