Destaco Logo
Default Image

202-UB-GM - 202-UB (GMBH VER) WITH SAFETY GRIP

Visiter les games produits:

Série 202

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)120.65
  • Largeur (mm)39.88
  • Longueur (mm)69.34
  • Poids (kg)0.16
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)890
  • Hauteur sous étrier (mm)28.7
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires202305|202208-M|215105
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBarre en U
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]