Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)120.65
- Largeur (mm)39.88
- Longueur (mm)69.34
- Poids (kg)0.16
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinagePas recommandé
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)890
- Hauteur sous étrier (mm)23.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires202305|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-2-01|L-217-2-02|L-217-3-01|L-217-4-01|L-217-1-01|L-217-1-02|L-217-1-03|L-217-3-01|L-217-4-01
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase droite
- Style de bras de serrageBarre en U ouvert
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir