Destaco Logo
Default Image

207-U-GM - 207-U W/ SAFETY GRIP

Visiter les games produits:

Série 207

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)176.02
  • Largeur (mm)43.94
  • Longueur (mm)94.49
  • Poids (kg)0.3
  • Service environnementNormal

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1670
  • Hauteur sous étrier (mm)31.8
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires207305|207426-Q|2007208-M|225208-M|507107
  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBarre en U
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]