Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)38.86
- Largeur (mm)35.05
- Longueur (mm)139.19
- Poids (kg)0.15
- Service environnementNormal
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)900
- Hauteur sous étrier (mm)25.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Type de produitSerrage horizontal à trois points
Related Products [FR]
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical