Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)80.77
- Largeur (mm)57.91
- Longueur (mm)279.91
- Poids (kg)0.73
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3340
- Hauteur sous étrier (mm)42.3
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires210440-Q|235906|237943-M|237943-M|235906|210440-Q
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille240208-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBarre en U
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir