Destaco Logo

PC-10E-10E-A - PC - Pièce de serrage parallèle en construction légère

Visiter les games produits:

Brides parallèles légères

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.095
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)150.0
  • Combinaison de tubes (mm)25.4 / 25.4
  • Diametre tube (mm)25.4
  • Fourni?Non
  • Taille tube1.00 po / 1.00 po

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPièce de serrage
Related Products [FR]