Destaco Logo

OUTILS LEGERS POUR PREHENSEURS MODULAIRES

BRIDES PARALLÈLES LÉGÈRES POUR RACCORDER DEUX TUBES

Les brides parallèles légères permettent de raccorder deux tubes parallèles l’un à l’autre. Ces brides se caractérisent par une conception légère, une finition anodisée noire et sont disponibles dans un grand nombre de combinaisons de tailles.

Caractéristiques

  • La collection Accelerate améliore la productivité grâce à des composants en aluminium aéronautique à la fois très résistants et très légers.
  • Vitesse accrue : Capable d'augmenter la productivité de 25 à 30 % grâce à des composants légers.
  • Ergonomie améliorée : réduction de 50 % du poids grâce à l'utilisation d'aluminium d'aéronef à haute résistance par rapport aux composants en acier, ce qui permet d'améliorer la sécurité des travailleurs.
  • Maintenance réduite : Réduction des temps d'arrêt en raison d'une moindre usure de l'automatisation grâce à l'outillage léger

Machés

Titre de l’application

Produit
Diametre tube (mm)
Combinaison de tubes (mm)
Matériel
Type de produit
25.425.4 / 25.4AluminumPièce de serrage
38.1|25.438.1 / 25.4AluminumPièce de serrage
2020 / 20AluminumPièce de serrage
2020 / 20SteelPièce de serrage
2525 / 25AluminumPièce de serrage
20|3030 / 20AluminumPièce de serrage
20|2520 / 25AluminumPièce de serrage
3030 / 30AluminumPièce de serrage
3030 / 30SteelPièce de serrage
40|2540 / 25AluminumPièce de serrage