Destaco Logo

Convoyeurs de palette de précision

CONVOYEURS DE PRÉCISION À PALETTES

Combinant une excellente précision et une grande capacité de charge pour la polyvalence nécessaire pour répondre à virtuellement toutes les exigences d’assemblage ou de fabrication automatisées. Proposés en montage sur table, montage sur table modulaire et en versions hautes performances, les roulements à rouleaux de palettes de précision et les galets de came de précision garantissent un transfert en douceur et une longue durée de vie. La taille des maillons du convoyeur va de 2 pouces (Table Top) à 12 pouces (Heavy-Duty), et les longueurs standard du convoyeur, de 3 à 40 pieds, sont conçues pour répondre à la plupart des exigences des applications.

Caractéristiques

  • Conçu pour répondre aux exigences les plus exigeantes en matière de précision de positionnement et de temps d’indexage station-à-station.

Machés