Destaco Logo

Convoyeurs de palette de précision

PALETTE DE PRÉCISION EN MONTAGE MODULAIRE SUR TABLE

Permet aux concepteurs et aux utilisateurs finaux de concevoir un convoyeur construit sur commande à une longueur personnalisée en utilisant des modules de 18 pouces. Des trous taraudés sur la longueur du convoyeur accueillent des plaques d’outillage standard et une colonne ouverte permet le passage de composants électriques, pneumatiques et mécaniques dans le convoyeur. Des pinces centrales et décalées peuvent être ajoutées facilement.

Caractéristiques

  • Conçu pour répondre aux exigences les plus exigeantes en matière de précision de positionnement et de temps d’indexage station-à-station.

Machés

Produit
Longueur liaison (mm)
Nombre de dents en prise sur le pignon (Teeth)
Largeur Convoyeur (mm)
76.212332.486
114.38336.804
152.46352.552