Unités de guidage et glissières pour positionnement linéaire ROBOHAND

DLT-T Family

ACTIONNEURS POUSSOIRS À BLOC À ALIMENTATION INTERNE POUR COURSES BRÈVES ET MOYENNES - SÉRIE ROBOHAND DLT-E/L

Les coulisses à vérin Robohand DLT-E/L de Destaco sont largement configurables pour offrir une grande gamme de courses et de capacités. Avec un support DirectConnect™, les coulisses à vérin peuvent être combinées aux coulisses de base et aux pinces pour une solution personnalisée de pick-and-place. Ce bloc poussoir à alimentation interne est utilisé pour les courses brèves et moyennes dans des applications en espaces réduits. La conception interne réduit la longueur totale au minimum. Ces modèles disposent d’un cylindre réparable intégré, d’un support d’arbre de qualité supérieure et se caractérisent par des courses plus longues dans un ensemble compact et peu encombrant.

Marchés : Aliment et emballage, industriel, biens de consommation

Application : Fixation et test, assemblage, moulage par injection plastique, salle blanche

Back to Top