Destaco Logo

ROLLENGETRIEBENE CAMCO SCHALTGETRIEBE MIT WELLEN- ODER FLANSCHABTRIEB - SERIEN RGD UND RGS

110RGD8H40-270 - RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)1249
  • Axiale Ausgangsleistung (N)19629
  • Durchmesser Montagefläche (mm)100
  • Höhe zur Montagefläche (mm)212
  • Innere Trägheit (kgm²)0.014
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.058
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.0072
  • Maximales Drehmoment (Nm)852
  • Radiale Ausgangsleistung (N)24978
  • Wiederholgenauigkeit (arcsec)8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model110RGD8H40-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenRGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Ähnliche Produkte