Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (in)2.52
- Largeur (in)4.094 in
- Longueur (in)1.969 in
- Poids (lb)2.4 lb
- Clean Room with Scavange100
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.65
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)192.0
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)246.0
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-014, OISN-014, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, OHSP-011, OHSN-011, SLKT-418, SLKT-418V, SLKT-364, SLKT-364V]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper