Destaco Logo

Pinces parallèles

PINCES PARALLÈLES ROBUSTES ET POLYVALENTS POUR PIÈCES LOURDES - SÉRIE RDH

Conçu pour les environnements d’application à forte teneur en particules, le bloc moteur automobile, les systèmes de portique, et idéal pour la saisie de pièces très lourdes. Ces unités sont des pinces puissantes, robustes et polyvalentes. La série comprend huit tailles pour la saisie de pièces légères à très grandes/lourdes. Haute résistance aux chocs avec conception à double verrouillage. Pince blindée pour repousser les copeaux et les particules de métal. L’option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression d’air, tandis que les ports de purge et de récupération sont utiles dans les environnements difficiles et propres. Détection multipositions pour un maximum de quatre emplacements

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés

Produit
accessoires
Plage de pression avec ressorts
Poids (kg)
Alesage cylindre (mm)
Course (mm)
Détecteurs inclus
Silencieux
Force de serrage avec assistance ressorts (N)
Fonction
Assistance ressorts
Longueur doigts maxi (mm)
Part Number Type
Accuracy (±mm)
Product Group
CAD Configuator ID
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.28NonNon452grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-416SLKT-416VSLKT-363SLKT-363V50-100 psi0.2527.24NonNon693grippingOptionnel89Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.533212NonNon661grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014SLKT-417SLKT-417VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-363SLKT-363V65-100 psi0.53326NonNon1006grippingOptionnel102Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Base0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.916NonNon1094grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008OHSP-011OHSN-011SLKT-418SLKT-418VSLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.0841.98NonNon1683grippingOptionnel140Configured Part0.042-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Base0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Base0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.820NonNon1814grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-419SLKT-419VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-364SLKT-364V50-100 psi1.9548.810NonNon2789grippingOptionnel178Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.113NonNon4609grippingOptionnel203.2Base0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.113NonNon4609grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Base0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.126NonNon2999grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.113NonNon4609grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.113NonNon4609grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-420SLKT-420V60-100 psi3.969.113NonNon4609grippingOptionnel203.2Configured Part0.062-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Base0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.932NonNon5623grippingOptionnel254Base0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.932NonNon5623grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.932NonNon5623grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.932NonNon5623grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
VLVF-005OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011SLKT-421SLKT-421VSLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01165-100 psi7.8990.916NonNon8640grippingOptionnel254Configured Part0.082-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.125NonNon12542grippingOptionnel356Base0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.125NonNon12542grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Base0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.150NonNon8135grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014SLKT-365SLKT-365VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-422SLKT-422V60-100 psi15.7115.125NonNon12542grippingOptionnel356Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.535NonNon28002grippingOptionnel406Base0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.535NonNon28002grippingOptionnel406Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.570NonNon18115grippingOptionnel406Base0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.570NonNon18115grippingOptionnel406Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.570NonNon18115grippingOptionnel406Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017CABL-018CABL-014SLKT-423SLKT-423VSLKT-366VLVF-010SLKT-366VCABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-01150-100 psi43.9171.570NonNon18115grippingOptionnel406Configured Part0.12-jaw-parallel-grippersrdh