Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (in)2.83
- Largeur (in)5.079 in
- Longueur (in)2.362 in
- Poids (lb)4.3 lb
- Clean Room with Scavange100
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.92
- Course (in)0.39
- Force de serrage (lbf)490
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)628
- Longueur doigts maxi (in)7
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- Accessoires[VLVF-005, OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, SLKT-419, SLKT-419V, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011, SLKT-364, SLKT-364V]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper