Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (in)3.46
- Largeur (in)6.378 in
- Longueur (in)2.992 in
- Poids (lb)8.6 lb
- Clean Room with Scavange100
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.72
- Aspiration Max (in. Hg)8
- Course (in)0.51
- Force de serrage (lbf)808
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)1037
- Longueur doigts maxi (in)8
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- Accessoires[VLVF-005, OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, SLKT-365, SLKT-365V, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011, SLKT-420, SLKT-420V]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors