Visiter les games produits:
Série RDHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (in)4.33
- Largeur (in)8.071 in
- Longueur (in)3.937 in
- Poids (lb)17.4 lb
- Clean Room with Scavange100
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.58
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)1406
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)1944
- Longueur doigts maxi (in)10
Informations sur le produit
- Accessoires[VLVF-005, OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, SLKT-421, SLKT-421V, SLKT-365, SLKT-365V, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper