Destaco Logo

VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

Default Image

RTH-7M-L-C-SP - 3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)15.7
  • Höhe (mm)143.00
  • Länge (mm)143.000
  • Weite (mm)210.000

Technische Daten

  • Hub (mm)50.0
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs55-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V
Ähnliche Produkte