Visiter les games produits:
Série 8700Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)70.61
- Largeur (mm)50.04
- Longueur (mm)144.02
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course verticale (mm)2.5
- Air Port sizeM5 x 0.8
- Body Thread SizeM40X1.50
- Fourni?Non
- Jam Nut872550
- PortStandard Ports
Informations sur le produit
- Accessoires872500|872550
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitSerrage pneumatique