Destaco Logo
Produit
accessoires
Force de serrage à 5bars (N)
Alesage cylindre (mm)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Part Number Type
Taille Port air
Product Group
CAD Configuator ID
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Toggle Lock plus
Course verticale (mm)
87250087255019525NonNonclampingBaseM5 x 0.8pneumatic-lever-clamps8700144.0250.04Non2.5
87320087325028532NonNonclampingBase1/8 NPTpneumatic-lever-clamps8700168.9159.94Non3.2
87320087325028532NonNonclampingBaseG-1/8pneumatic-lever-clamps8700168.9159.94Non3.2
87400087405047040NonNonclampingBase1/8 NPTpneumatic-lever-clamps8700176.0267.31Non3.2
87400087405047040NonNonclampingBaseG-1/8pneumatic-lever-clamps8700176.0267.31Non3.2
87500087505074550NonNonclampingBase1/8 NPTpneumatic-lever-clamps8700199.974.93Non3.8
87500087505074550NonNonclampingBaseG-1/8pneumatic-lever-clamps8700199.974.93Non3.8