Destaco Logo

8750 - 8700 - Serrage pneumatique

Visiter les games produits:

Série 8700

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)114.81
  • Largeur (mm)74.93
  • Longueur (mm)199.90
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course verticale (mm)3.8
  • Air Port size1/8 NPT
  • Body Thread SizeM65X1.50
  • Fourni?Non
  • Jam Nut875050
  • PortStandard Ports

Informations sur le produit

  • Accessoires875000|875050
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]