Visiter les games produits:
Série 8700Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)99.57
- Largeur (mm)67.31
- Longueur (mm)176.02
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course verticale (mm)3.2
- Air Port size1/8 NPT
- Body Thread SizeM55X1.50
- Fourni?Non
- Jam Nut874050
- PortStandard Ports
Informations sur le produit
- Accessoires874000|874050
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitSerrage pneumatique