Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-4000-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-D-4000-R / 030-1-D-4000-L. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 4000.0
Course (in) 1.07
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (kg) 1800.0
Course (mm) 27.2
Pression de fonctionnement (bar) 345
Type de produit Bride tournante
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Course de serrage vertical (in) 0.45
Notice de démarrage Double-Acting
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation tout droit
Taille alimentation SAE #4
PublishedDate 1675374082000
Gammes de produits 030
Course de serrage vertical (mm) 11.43
montage Threaded Body
Back to Top