Dispositifs de Serrage Hydraulique
031 - SELECT Hydraulic Clamp Arms

031-L-4000

Bras de serrage hydraulique SELECT
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 0.98
Poids (lb) 2.8
Longueur (in) 8.43
Poids (kg) 1.27
Longueur (mm) 214.1
Largeur (mm) 24.9
Type de produit Bras serrage
Gammes de produits 031
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675466094000
Back to Top