Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 891 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 90 degree clamping arm position and 2.5 in. cylinder bore size with horizontal clamp arm.

1001

Conçu pour des applications de production élevée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 310.0
Alesage cylindre (in) 3.25
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 1325.0
Poids (lb) 29.7
Alesage cylindre (mm) 80
Couple de maintien (Max) (Nm) 1800.0
Poids (kg) 13.5
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 420.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement joints 10010100
Gammes de produits 1001
Taille alimentation G 1/8
Angle d'ouverture (deg) 119
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674744844000
Poignée No
Type de produit serrage de puissance
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Centre
Accessoires de produit
810153
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810155
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810157
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
10010100
Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 1000 et 1001.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
BIM-IKE-AP
Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810151
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
1005133-MR
Les cylindres de remplacement de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 1001.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top