Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM6H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 226
Inertie Max (lb-in²) 2021
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
Couple Maxi (in-lb) 25603
Diametre trou central (in) 5.12
Inertie Max à 20 Index par mn 1688
Hauteur surface de montage (in) 9.1
Diametre surface de montage (in) 11.5
b10_torque_capacity_inlb_english 22603
Distance du centre (in) 7.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
B10 Capactité de couple (in-lb) 22603
Inertie Max (lb-in²) 2021
output_radial_capactiry_lb_english 3100
Capacité poussée axiale (lb) 8000
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
center_distance_in_english 7.5
maximum_torque_inlb_english 25603
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
Capacité sortie radiale (lb) 3100
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 28674
Inertie Max à 20 Index par mn 0.494
B10 Capactité de couple (Nm) 2554
Inertie interne (kgm²) 0.5915
Inertie interne (kgm²) 0.5915
Diametre surface de montage (mm) 292
Hauteur surface de montage (mm) 230
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
center_distance_mm_metric 190.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 8.392
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
Capacité poussée axiale (N) 35600
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn 0.066
Capacité sortie radiale (N) 13795
output_radial_capactiry_n_metric 13795
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
b10_torque_capacity_nm_metric 2554
Couple Maxi (Nm) 2893
Couple Maxi (Nm) 2893
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
Distance du centre (mm) 190.5
Diametre trou central (mm) 130
Smart Number Motion Spec D
Répétabilité (arcsec) ±5
Type de produit Sortie de bride
Modèle de base 1100RDM6H48-330
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RDM
Ensemble de motorisation Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Stops 6
Mouvement ms
Connecteur Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Gammes de produits 1100RDM
Précision (arcsec) ±22
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes 1100RDM
Période d'indexage (deg) 330
Back to Top