Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM8H40-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 2706
Inertie Max à 20 Index par mn 407
b10_torque_capacity_inlb_english 17727
Capacité poussée axiale (lb) 8000
center_distance_in_english 7.5
Distance du centre (in) 7.5
output_radial_capactiry_lb_english 3100
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
Couple Maxi (in-lb) 17036
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
maximum_torque_inlb_english 17036
Inertie Max (lb-in²) 1954
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
Capacité sortie radiale (lb) 3100
Inertie Max (lb-in²) 1954
Hauteur surface de montage (in) 9.1
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 28674
B10 Capactité de couple (in-lb) 17727
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
Diametre trou central (in) 5.12
Diametre surface de montage (in) 11.5
Couple Maxi (Nm) 1925
Inertie interne (kgm²) 0.5718
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 8.392
Imperial or Metric Product Métrique
Couple Maxi (Nm) 1925
output_radial_capactiry_n_metric 13795
Hauteur surface de montage (mm) 230
Inertie Max à 20 Index par mn 0.792
B10 Capactité de couple (Nm) 2003
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
center_distance_mm_metric 190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
Distance du centre (mm) 190.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
Inertie Max à 20 Index par mn 0.119
b10_torque_capacity_nm_metric 2003
Capacité sortie radiale (N) 13795
Diametre trou central (mm) 130
Capacité poussée axiale (N) 35600
Inertie interne (kgm²) 0.5718
Diametre surface de montage (mm) 292
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
Stops 8
Connecteur Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Famille RDM
Ensemble de motorisation Réducteur KH47 et moteur AC 1,5 kW (220 / 440V)
Smart Number Motion Spec E
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 1100RDM
Sortie Bride
Mouvement ms
Type de produit Sortie de bride
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Répétabilité (arcsec) ±5
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Période d'indexage (deg) 330
Modèle de base 1100RDM8H40-330
Précision (arcsec) ±22
Gammes 1100RDM
Back to Top