output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Capacité sortie radiale (lb)
5613
center_distance_in_english
4.3307086614173
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Distance du centre (in)
4.3
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
b10_torque_capacity_inlb_english
29798
maximum_torque_inlb_english
3426
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Diametre surface de montage (in)
3.9
B10 Capactité de couple (in-lb)
29798
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
Inertie Max (lb-in²)
45
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Inertie Max à 20 Index par mn
31
Diametre trou central (in)
3.54
Capacité poussée axiale (lb)
4411
Inertie Max à 20 Index par mn
3.8
Inertie Max (lb-in²)
45
Couple Maxi (in-lb)
3426
Distance du centre (mm)
110
Diametre surface de montage (mm)
100
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0011
Couple Maxi (Nm)
387
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Couple Maxi (Nm)
387
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
center_distance_mm_metric
110
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
24978
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Hauteur surface de montage (mm)
212
Inertie interne (kgm²)
0.0132
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Capacité poussée axiale (N)
19629
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Diametre trou central (mm)
90
B10 Capactité de couple (Nm)
3367
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
b10_torque_capacity_nm_metric
3367