Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD24H24-270 II

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 3.54
Capacité sortie radiale (lb) 5613
Distance du centre (in) 4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
maximum_torque_inlb_english 3218
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 11050
Inertie Max (lb-in²) 45
Inertie Max (lb-in²) 45
Capacité poussée axiale (lb) 4411
Hauteur surface de montage (in) 8.3
Couple Maxi (in-lb) 3218
Inertie Max à 20 Index par mn 328
center_distance_in_english 4.3307086614173
B10 Capactité de couple (in-lb) 32303
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Diametre surface de montage (in) 3.9
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Inertie Max à 20 Index par mn 41
output_radial_capactiry_lb_english 5613
b10_torque_capacity_inlb_english 32303
Inertie interne (kgm²) 0.0132
Inertie Max à 20 Index par mn 0.012
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Diametre trou central (mm) 90
Diametre surface de montage (mm) 100
Capacité sortie radiale (N) 24978
Imperial or Metric Product Métrique
B10 Capactité de couple (Nm) 3650
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
center_distance_mm_metric 110
b10_torque_capacity_nm_metric 3650
Inertie Max à 20 Index par mn 0.096
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1249
Distance du centre (mm) 110
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Inertie interne (kgm²) 0.0132
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Capacité poussée axiale (N) 19629
Hauteur surface de montage (mm) 212
Couple Maxi (Nm) 364
Couple Maxi (Nm) 364
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Modèle de base 110RGD24H24-270_II
Famille RG
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes 110RGD
Gammes de produits 110RGD
Répétabilité (arcsec) ±8
Mouvement ms
Période d'indexage (deg) 270
Type de produit Sortie de bride
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±30
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 24
Back to Top