center_distance_in_english
4.3307086614173
maximum_torque_inlb_english
4893
Diametre trou central (in)
3.54
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Capacité poussée axiale (lb)
4411
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Inertie Max (lb-in²)
48
Distance du centre (in)
4.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Diametre surface de montage (in)
3.9
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Inertie Max (lb-in²)
48
Inertie Max à 20 Index par mn
3.1
b10_torque_capacity_inlb_english
36719
Couple Maxi (in-lb)
4893
Capacité sortie radiale (lb)
5613
Inertie Max à 20 Index par mn
24
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
11050
B10 Capactité de couple (in-lb)
36719
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Diametre trou central (mm)
90
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Capacité sortie radiale (N)
24978
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1249
Diametre surface de montage (mm)
100
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
center_distance_mm_metric
110
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Inertie interne (kgm²)
0.014
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
Inertie interne (kgm²)
0.014
B10 Capactité de couple (Nm)
4149
Distance du centre (mm)
110
Couple Maxi (Nm)
553
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
212
Couple Maxi (Nm)
553
b10_torque_capacity_nm_metric
4149
Capacité poussée axiale (N)
19629