height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
center_distance_in_english
4.3307086614173
Inertie Max (lb-in²)
55
Inertie Max à 20 Index par mn
6.2
Inertie Max (lb-in²)
55
Couple Maxi (in-lb)
3794
Inertie Max à 20 Index par mn
48
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
Distance du centre (in)
4.3
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Diametre surface de montage (in)
3.9
Hauteur surface de montage (in)
8.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
maximum_torque_inlb_english
3794
b10_torque_capacity_inlb_english
29046
B10 Capactité de couple (in-lb)
29046
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Inertie Max à 20 Index par mn
0.014
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0018
Capacité sortie radiale (N)
8259
Hauteur surface de montage (mm)
212
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Diametre arbre de sortie (mm)
35
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Distance du centre (mm)
110
center_distance_mm_metric
110
output_shaft_dia_mm_metric
35
B10 Capactité de couple (Nm)
3282
Capacité poussée axiale (N)
9136
Diametre surface de montage (mm)
100
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.0161
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
b10_torque_capacity_nm_metric
3282
Couple Maxi (Nm)
429
Inertie interne (kgm²)
0.0161
Couple Maxi (Nm)
429