Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1301RD2H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
maximum_torque_inlb_english 47861
height_t0_mounting_surface_in_english 14
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 109000
output_thrust_axial_capacity_lb_english 10800
b10_torque_capacity_inlb_english 41144
Inertie Max (lb-in²) 3245
Inertie Max à 20 Index par mn 29
Inertie Max à 20 Index par mn 108
Distance du centre (in) 10.5
Diametre surface de montage (in) 13.75
center_distance_in_english 10.5
output_radial_capactiry_lb_english 15800
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 109000
Capacité poussée axiale (lb) 10800
Hauteur surface de montage (in) 14
Diametre trou central (in) 4.75
mounting_surface_diameter_in_english 13.75
Inertie Max (lb-in²) 3245
center_thru_hole_diameter_in_english 4.75
B10 Capactité de couple (in-lb) 41144
Capacité sortie radiale (lb) 15800
Couple Maxi (in-lb) 47861
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.899
Couple Maxi (Nm) 5408
height_t0_mounting_surface_mm_metric 355.6
Imperial or Metric Product Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric 48060
Inertie interne (kgm²) 0.95
Hauteur surface de montage (mm) 355.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 349.25
Couple Maxi (Nm) 5408
Diametre trou central (mm) 120.7
Capacité poussée axiale (N) 48060
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
B10 Capactité de couple (Nm) 4649
center_distance_mm_metric 266.7
b10_torque_capacity_nm_metric 4649
Inertie interne (kgm²) 0.95
Inertie Max à 20 Index par mn 0.032
Capacité sortie radiale (N) 70310
center_thru_hole_diameter_mm_metric 120.7
Diametre surface de montage (mm) 349.3
Distance du centre (mm) 266.7
output_radial_capactiry_n_metric 70310
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.899
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes 1301RD
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 1301RD
Type de produit Sortie de bride
Répétabilité (arcsec) ±10
Mouvement msc.50
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RD
Stops 2
Smart Number Motion Spec A
Période d'indexage (deg) 330
Précision (arcsec) ±39
Sortie Bride
Modèle de base 1301RD2H80-330
Back to Top