Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1301RD6H64-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 40172
center_distance_in_english 10.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 109000
Distance du centre (in) 10.5
Inertie Max (lb-in²) 3296
Inertie Max (lb-in²) 3296
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 109000
Inertie Max à 20 Index par mn 281
Capacité poussée axiale (lb) 10800
maximum_torque_inlb_english 40172
center_thru_hole_diameter_in_english 4.75
Capacité sortie radiale (lb) 15800
Inertie Max à 20 Index par mn 995
mounting_surface_diameter_in_english 13.75
B10 Capactité de couple (in-lb) 35458
output_thrust_axial_capacity_lb_english 10800
Diametre surface de montage (in) 13.75
b10_torque_capacity_inlb_english 35458
output_radial_capactiry_lb_english 15800
height_t0_mounting_surface_in_english 14
Diametre trou central (in) 4.75
Hauteur surface de montage (in) 14
output_radial_capactiry_n_metric 70310
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn 0.082
Inertie Max à 20 Index par mn 0.291
Inertie interne (kgm²) 0.965
Couple Maxi (Nm) 4539
height_t0_mounting_surface_mm_metric 355.6
b10_torque_capacity_nm_metric 4007
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.899
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.899
mounting_surface_diameter_mm_metric 349.25
Diametre surface de montage (mm) 349.3
Couple Maxi (Nm) 4539
B10 Capactité de couple (Nm) 4007
Distance du centre (mm) 266.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric 48060
Inertie interne (kgm²) 0.965
Hauteur surface de montage (mm) 355.6
center_distance_mm_metric 266.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric 120.7
Capacité sortie radiale (N) 70310
Diametre trou central (mm) 120.7
Capacité poussée axiale (N) 48060
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Période d'indexage (deg) 330
Type de produit Sortie de bride
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille RD
Sortie Bride
Modèle de base 1301RD6H64-330
Stops 6
Répétabilité (arcsec) ±10
Gammes 1301RD
Gammes de produits 1301RD
Précision (arcsec) ±39
Mouvement ms
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Smart Number Motion Spec D
Back to Top