Hauteur surface de montage (in)
13.6
height_t0_mounting_surface_in_english
13.56
Couple Maxi (in-lb)
25095
B10 Capactité de couple (in-lb)
25271
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
40528
Diametre trou central (in)
5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
11650
Inertie Max à 20 Index par mn
7092
b10_torque_capacity_inlb_english
25271
maximum_torque_inlb_english
25095
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Inertie Max à 20 Index par mn
2019
Distance du centre (in)
9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
40528
center_distance_in_english
9
output_radial_capactiry_lb_english
4650
Inertie Max (lb-in²)
4486
Capacité poussée axiale (lb)
11650
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Inertie Max (lb-in²)
4486
Diametre surface de montage (in)
14.5
Capacité sortie radiale (lb)
4650
Inertie Max à 20 Index par mn
0.591
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
Distance du centre (mm)
228.6
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
11.861
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
11.861
Couple Maxi (Nm)
2836
Inertie Max à 20 Index par mn
2.076
center_distance_mm_metric
228.6
output_radial_capactiry_n_metric
20693
B10 Capactité de couple (Nm)
2855
Capacité poussée axiale (N)
51843
Diametre surface de montage (mm)
368.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
344.424
Inertie interne (kgm²)
1.313
Capacité sortie radiale (N)
20693
Hauteur surface de montage (mm)
344.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
51843
b10_torque_capacity_nm_metric
2855
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
Inertie interne (kgm²)
1.313
Couple Maxi (Nm)
2836
Diametre trou central (mm)
127
Imperial or Metric Product
Impérial