Camco Solutions D'Indexage
RDM series index drives are low profile, feature a large center thru hole, and are ideal for rotary dial applications.

1305RDM2H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
b10_torque_capacity_inlb_english 15007
output_radial_capactiry_lb_english 4650
Inertie Max (lb-in²) 4415
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Diametre trou central (in) 5
Capacité sortie radiale (lb) 4650
Couple Maxi (in-lb) 17588
Distance du centre (in) 9
Inertie Max à 20 Index par mn 102
B10 Capactité de couple (in-lb) 15007
Inertie Max à 20 Index par mn 26
Diametre surface de montage (in) 14.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 40528
maximum_torque_inlb_english 17588
Hauteur surface de montage (in) 13.6
center_distance_in_english 9
Capacité poussée axiale (lb) 11650
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
Inertie Max (lb-in²) 4415
height_t0_mounting_surface_in_english 13.56
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 40528
output_thrust_axial_capacity_lb_english 11650
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité poussée axiale (N) 51843
Couple Maxi (Nm) 1987
Hauteur surface de montage (mm) 344.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric 51843
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 11.861
center_distance_mm_metric 228.6
Inertie interne (kgm²) 1.292
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Distance du centre (mm) 228.6
Inertie Max à 20 Index par mn 0.03
B10 Capactité de couple (Nm) 1696
output_radial_capactiry_n_metric 20693
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
Capacité sortie radiale (N) 20693
Couple Maxi (Nm) 1987
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 11.861
height_t0_mounting_surface_mm_metric 344.424
Diametre surface de montage (mm) 368.3
b10_torque_capacity_nm_metric 1696
Inertie interne (kgm²) 1.292
Diametre trou central (mm) 127
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Ensemble de motorisation Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Mouvement msc.50
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Smart Number Motion Spec A
Précision (arcsec) ±38
Connecteur Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Famille RDM
Sortie Bride
Stops 2
Gammes de produits 1305RDM
Modèle de base 1305RDM2H48-330
Gammes 1305RDM
Type de produit Sortie de bride
Répétabilité (arcsec) ±10
Période d'indexage (deg) 330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top