Camco Solutions D'Indexage
RDM series index drives are low profile, feature a large center thru hole, and are ideal for rotary dial applications.

1305RDM3H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 184
output_radial_capactiry_lb_english 4650
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 40528
maximum_torque_inlb_english 24086
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
Diametre trou central (in) 5
Diametre surface de montage (in) 14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 11650
height_t0_mounting_surface_in_english 13.56
Hauteur surface de montage (in) 13.6
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 40528
B10 Capactité de couple (in-lb) 24390
Capacité poussée axiale (lb) 11650
Distance du centre (in) 9
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Couple Maxi (in-lb) 24086
Inertie Max (lb-in²) 4009
Capacité sortie radiale (lb) 4650
b10_torque_capacity_inlb_english 24390
center_distance_in_english 9
Inertie Max à 20 Index par mn 50
Inertie Max (lb-in²) 4009
output_radial_capactiry_n_metric 20693
Inertie interne (kgm²) 1.173
Imperial or Metric Product Impérial
B10 Capactité de couple (Nm) 2756
Distance du centre (mm) 228.6
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
center_distance_mm_metric 228.6
Inertie Max à 20 Index par mn 0.015
Hauteur surface de montage (mm) 344.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 11.861
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Inertie Max à 20 Index par mn 0.054
Capacité poussée axiale (N) 51843
b10_torque_capacity_nm_metric 2756
Couple Maxi (Nm) 2722
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 11.861
output_thrust_axial_capacity_n_metric 51843
Capacité sortie radiale (N) 20693
height_t0_mounting_surface_mm_metric 344.424
Inertie interne (kgm²) 1.173
Diametre trou central (mm) 127
Couple Maxi (Nm) 2722
Période d'indexage (deg) 330
Smart Number Motion Spec B
Connecteur Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Gammes 1305RDM
Gammes de produits 1305RDM
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RDM
Répétabilité (arcsec) ±10
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Modèle de base 1305RDM3H48-330
Ensemble de motorisation Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±38
Sortie Bride
Mouvement msc.33
Stops 3
Type de produit Sortie de bride
Back to Top