Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1550E12H160-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 2098300
output_thrust_axial_capacity_lb_english 120000
maximum_torque_inlb_english 1126800
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2904000
B10 Capactité de couple (in-lb) 37
height_t0_mounting_surface_in_english 27.55905511811
Inertie Max (lb-in²) 2098300
Hauteur surface de montage (in) 27.6
output_radial_capactiry_lb_english 82600
center_thru_hole_diameter_in_english 18.5
Diametre trou central (in) 18.5
center_distance_in_english 19.5
Capacité poussée axiale (lb) 120000
Inertie Max à 20 Index par mn 570639
Inertie Max à 20 Index par mn 126429
Capacité sortie radiale (lb) 82600
Distance du centre (in) 19.5
Diametre surface de montage (in) 61.0
Couple Maxi (in-lb) 1126800
mounting_surface_diameter_in_english 61.023622047244
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2904000
b10_torque_capacity_inlb_english 37
B10 Capactité de couple (Nm) 118195
b10_torque_capacity_nm_metric 118195
Hauteur surface de montage (mm) 700
center_thru_hole_diameter_mm_metric 470
Couple Maxi (Nm) 127322
Diametre surface de montage (mm) 1550.0
center_distance_mm_metric 495.3
Distance du centre (mm) 495.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 328136
output_radial_capactiry_n_metric 367570
Inertie Max à 20 Index par mn 167
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 328136
Inertie interne (kgm²) 614
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550
Diametre trou central (mm) 470
output_thrust_axial_capacity_n_metric 534000
Capacité poussée axiale (N) 534000
Imperial or Metric Product Métrique
Capacité sortie radiale (N) 367570
Inertie Max à 20 Index par mn 37
Inertie interne (kgm²) 614
Couple Maxi (Nm) 127322
height_t0_mounting_surface_mm_metric 700
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille E-Series
Sortie Bride
Gammes 1550E
Stops 12
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Smart Number Motion Spec F
Gammes de produits 1550E
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±3
Modèle de base 1550E12H160-330
Précision (arcsec) ±12
Type de produit Sortie de bride
Période d'indexage (deg) 330
Back to Top