Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1550E16H160-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2904000.0
center_distance_in_english 19.5
output_radial_capactiry_lb_english 82600.0
maximum_torque_inlb_english 717337.0
Inertie Max à 20 Index par mn 570639.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 37.0
center_thru_hole_diameter_in_english 18.5
Couple Maxi (in-lb) 717337.0
Distance du centre (in) 19.5
Hauteur surface de montage (in) 27.6
Capacité sortie radiale (lb) 82600.0
Inertie Max (lb-in²) 2414700.0
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
Diametre surface de montage (in) 61.0
Inertie Max (lb-in²) 2414700.0
Capacité poussée axiale (lb) 120000.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2904000.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 120000.0
Diametre trou central (in) 18.5
height_t0_mounting_surface_in_english 27.5590551181
Inertie Max à 20 Index par mn 205020.0
mounting_surface_diameter_in_english 61.0236220472
Couple Maxi (Nm) 81055.0
Diametre trou central (mm) 470.0
output_radial_capactiry_n_metric 367570.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 700.0
Hauteur surface de montage (mm) 700.0
Imperial or Metric Product Métrique
center_distance_mm_metric 495.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 328136.0
b10_torque_capacity_nm_metric 86018.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 328136.0
Inertie Max à 20 Index par mn 60.0
B10 Capactité de couple (Nm) 86018.0
Diametre surface de montage (mm) 1550.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 470.0
Inertie interne (kgm²) 707.0
Couple Maxi (Nm) 81055.0
Capacité sortie radiale (N) 367570.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 534000.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550.0
Inertie interne (kgm²) 707.0
Inertie Max à 20 Index par mn 167.0
Distance du centre (mm) 495.3
Capacité poussée axiale (N) 534000.0
Gammes de produits 1550E
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±12
Mouvement ms
Modèle de base 1550E16H160-330
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±3
PublishedDate 1673981391000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes 1550E
Type de produit Sortie de bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 16.0
Famille E-Series
Smart Number Motion Spec G
Période d'indexage (deg) 330.0
Back to Top