Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1550RNG12H48-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 227622.0
Inertie Max (lb-in²) 447627.0
Inertie Max à 20 Index par mn 7946.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
Diametre trou central (in) 23.82
B10 Capactité de couple (in-lb) 953782.0
maximum_torque_inlb_english 112501.0
output_radial_capactiry_lb_english 54330.0
Inertie Max à 20 Index par mn 16737.0
Distance du centre (in) 26.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english 17417.0
center_thru_hole_diameter_in_english 23.82
Diametre surface de montage (in) 61.0
Capacité sortie radiale (lb) 54330.0
Capacité poussée axiale (lb) 17417.0
Hauteur surface de montage (in) 4.3
mounting_surface_diameter_in_english 61.0236220472
b10_torque_capacity_inlb_english 953782.0
center_distance_in_english 26.3779527559
Inertie Max (lb-in²) 447627.0
Couple Maxi (in-lb) 112501.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 227622.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 25720.0
Diametre trou central (mm) 605.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 605.0
center_distance_mm_metric 670.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 76635.0
Inertie Max à 20 Index par mn 4.898
output_radial_capactiry_n_metric 239052.0
Capacité sortie radiale (N) 239052.0
b10_torque_capacity_nm_metric 107772.0
Distance du centre (mm) 670.0
Diametre surface de montage (mm) 1550.0
Inertie interne (kgm²) 131.0
B10 Capactité de couple (Nm) 107772.0
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
Couple Maxi (Nm) 12712.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550.0
Inertie interne (kgm²) 131.0
Couple Maxi (Nm) 12712.0
Inertie Max à 20 Index par mn 2.325
Capacité poussée axiale (N) 76635.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 25720.0
Répétabilité (arcsec) ±6
Sortie Bride
Précision (arcsec) ±13
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de bride
Période d'indexage (deg) 330.0
Famille RNG Ring
Stops 12.0
Gammes 1550RNG
Smart Number Motion Spec C
Gammes de produits 1550RNG
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
PublishedDate 1716490203455
Modèle de base 1550RNG12H48-330
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top