Capacité sortie radiale (lb)
54330.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
1099834.0
center_distance_in_english
26.3779527559
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
227622.0
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
maximum_torque_inlb_english
117776.0
Inertie Max (lb-in²)
444210.0
Distance du centre (in)
26.4
Capacité poussée axiale (lb)
17417.0
b10_torque_capacity_inlb_english
1099834.0
Diametre trou central (in)
23.82
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
227622.0
Hauteur surface de montage (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
30023.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
17417.0
output_radial_capactiry_lb_english
54330.0
Inertie Max à 20 Index par mn
14395.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
Inertie Max (lb-in²)
444210.0
Couple Maxi (in-lb)
117776.0
center_thru_hole_diameter_in_english
23.82
Diametre surface de montage (in)
61.0
B10 Capactité de couple (Nm)
124275.0
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
Capacité sortie radiale (N)
239052.0
Couple Maxi (Nm)
13308.0
Hauteur surface de montage (mm)
110.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
25720.0
Inertie Max à 20 Index par mn
8.786
center_distance_mm_metric
670.0
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
239052.0
b10_torque_capacity_nm_metric
124275.0
Capacité poussée axiale (N)
76635.0
Diametre trou central (mm)
605.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
25720.0
Inertie Max à 20 Index par mn
4.213
Inertie interne (kgm²)
130.0
Inertie interne (kgm²)
130.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
76635.0
Distance du centre (mm)
670.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
605.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
Couple Maxi (Nm)
13308.0